Software de administración de robot móvil MobilePlanner para tabletas
Monitoree y controle los robots móviles Omron LD en cualquier lugar
You are currently viewing the Sysmac Delta page.
The Delta solution can achieve up to 200 cycles per minute and can be synchronised with multiple conveyors to perform on-the-fly Pick & Place operations. There are 3 types of Delta robot arms available as Washdown, Delta and Mini Delta robot. The NJ controller offers a response time of 2 ms when controlling 8 Delta robots or 1 ms when controlling 4 robots.
Monitoree y controle los robots móviles Omron LD en cualquier lugar
Los robots SCARA eCobra ocupan un espacio reducido, lo que permite ahorrar valioso espacio de planta y minimizar costos de instalación y complejidad.
Diseñado para el empaque de alimentos primarios y secundarios
El robot Adept Cobra de Omron ofrece un rendimiento inigualable en la industria.